Compresseur scroll, HRP047T2LP6
121L1126
Fluides: R407C, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
121L1126
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
| Catégorie de protection IP | IP22 |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 3.63 kg |
| Charge en huile [L] | 1.33 L |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Code de configuration | Simple |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexions électriques | Cosse |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Couleur | Bleu |
| Description | HRP047T2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 165 mm |
| Économiseur | No |
| Égalisation d'huile | Aucun |
| Égalisation du gaz | Aucun. |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] | 180 V |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 187 V |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 200 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 208 V |
| Family | HRP |
| Fluides | R407C |
| Fréquence [Hz] | 50/60 |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 405 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 275 mm |
| Hauteur totale [mm] | 439.0 mm |
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 242 V |
| Homologation | CEULUKCA |
| Homologué UL | Yes |
| Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
| IDV | No |
| Instructions expédiées | Notice d'installation |
| Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs et sleeves |
| Liste d'huiles recommandées | 320HV |
| Longueur [mm] | 239.0 mm |
| LRA | 110 A |
| Manifold enabled | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | HRP047T2LP6 Compressor, M-Pack |
| Matériel du raccord d'aspiration | - |
| Max pressure (PS) - high side | 31.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 26.20 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MCC | 25 A |
| Model number | HRP047T2LP6 |
| Montage du voyant | Aucun |
| N° de schéma | 0XC6301B-3 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
| Nº de dossier SCIP | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
| Nom du produit | Scroll compressor HRP |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | HLH/HLJ/HLM/HLP/HRH/HRM/HRP |
| Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | PVE |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produit identique | 120U1123120U1126121L1123 |
| Profondeur [mm] | 239.00 mm |
| Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
| Quantité par emballage | 1 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Raccord du manomètre BP | Aucun(e) |
| Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
| Raccords standard | ODF |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] | 0.98 Ohm |
| Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] | 0.73 Ohm |
| Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] | 0.98 Ohm |
| RLA | 16 A |
| Segment d’application | Conditionnement d’air |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1/2 in |
| Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 7/8 in |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 7/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 1/2 in |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Technologie | Scroll |
| Type de produit | HRP047 |
| Type de raccord | A braser |
| Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] | 253 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 220 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Viscosité [cP] | 68.0 cP |
| Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] | 2900 tr/min |
| Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] | 3500 tr/min |
| Volume balayé [cm³] | 64.07 cm³ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 34.01 Kilogram |
| Poids Net | 30.95 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 40.587 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424066123 |