Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0398

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle et femelle
Connexion standardISO 228
Désignation du modèleMBT 155 Apply to 097U7152
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du tube de protection [in]0.236 in
Diamètre du tube de protection [mm]6.0 mm
Élément de sonde [pièce]1 Qté
Élément de sonde standardISO 60751
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)13 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Indice de protectionIP65
Insert de sondeEchangeable
Longueur d'insertion [in]5.300 in
Longueur d'insertion [mm]135 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionMBT 155 Apply to 097U7152
Matériau du raccordAcier inoxydable
Matériau du tube de protectionAISI 316 TI
Matériel du raccord au processAcier inoxydable
Nom du produitTransmetteur de température
Plage de mesure [°C] [Max.]200 °C
Plage de mesure [°C] [Min.]0 °C
Plage de mesure [°F] [Max.]392 °F
Plage de mesure [°F] [Min.]32 °F
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.]200 °C
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.]0 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.]392 °F
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.]32 °F
Plage de température [°C] [Max.]200 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]392 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Angular connector
Raccordement du traitement mâle/femelleMâle
Raccordement du traitement standardISO 1179-2
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Résistance élément de capteur [Ohm]1000 Ohm
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
Taille du raccord du process1/4
Température ambiante max. [°C]85 °C
Température ambiante max. [°F]185 °F
Tolérance de l’élément de sondeClasse B
Type d’élément de sondePt
Type d'insertionFixé
Type de produitMBT 155
Type de raccordG
Type de raccordement du traitementG
Type transm.Intégré

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.118 Kilogram
Poids Net0.108 Kilogram
Volume0.495 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255140818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm