Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
2nd/3rd sight glassNo
Alimentation du compresseur [V]w/o motor
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
CouleurBlue (standard)
Cylindre4
DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Désignation du modèleFX14/1366
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FluidesR134aR404AR407C
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Groupe de produitsOpen type compressors
Legacy BOCK ID11702
Length (mm)546.00000
MarqueBOCK
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Caractéristique
Valeur
Model numberFX14/1366
Nom du produitReciprocating compressor F
Norme d’approbationNo
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil typeSE55
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Suction connection size [mm]54.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]2-1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-5/8 in
TechnologieOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Type de produitFX14

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut163.6 Kilogram
Poids Net149 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume448.38 Liter
EAN/UPC5715162578629