PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
095C0158
Code du modèle: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Compresseur à vis Palladio
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Type de produit: PALLADIO
Séries: Comp. à vis compact, série K
Plage de température: Appl. à très haute température
Version:
Fluide frigorigène: Chargé avec un lubrifiant HC
Rapport volumétrique: Rapport volumétrique 3,2
Déplacement nominal: 560 m³/h
Taille du moteur: 160 kW
Alimentation: SD 400V/3/50Hz
Contrôle de la capacité: Alimenté par onduleur - I
Homologation: CE
Type de raccord: Vanne d’aspiration, vanne de d
Diamètre des connexions: 108-80 mm
Bobine solénoïde: No
Chauffe-canne-cane-l’eau: 230 VAC
Protection moteur: INT69 E2 - vitesse variable
Économiseur:
Orifice de refroidissement d’huile: Kit refroidiss. huile suppl
Conduit d’interrupteur de niveau d’huile: 230/110 VAC HT
Conduit d’interrupteur de débit d’huile: Non
Équipement de départ: Kit de départ D.O.L.
Couleur: Couleur du RAL Danfoss
Type de conditionnement: Boîtier en bois
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Type de produit: PALLADIO
Séries: Comp. à vis compact, série K
Plage de température: Appl. à très haute température
Version:
Fluide frigorigène: Chargé avec un lubrifiant HC
Rapport volumétrique: Rapport volumétrique 3,2
Déplacement nominal: 560 m³/h
Taille du moteur: 160 kW
Alimentation: SD 400V/3/50Hz
Contrôle de la capacité: Alimenté par onduleur - I
Homologation: CE
Type de raccord: Vanne d’aspiration, vanne de d
Diamètre des connexions: 108-80 mm
Bobine solénoïde: No
Chauffe-canne-cane-l’eau: 230 VAC
Protection moteur: INT69 E2 - vitesse variable
Économiseur:
Orifice de refroidissement d’huile: Kit refroidiss. huile suppl
Conduit d’interrupteur de niveau d’huile: 230/110 VAC HT
Conduit d’interrupteur de débit d’huile: Non
Équipement de départ: Kit de départ D.O.L.
Couleur: Couleur du RAL Danfoss
Type de conditionnement: Boîtier en bois
095C0158
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur | Description |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Code modèle 01 | PALKZ3FW0560QDIC | |
| Code modèle 02 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| Colour | D | Couleur du RAL Danfoss |
| Connections diameter | O | 108-80 mm |
| Connections type | R | Vanne d’aspiration, vanne de d |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | E | Kit de connexion d’économiseur |
| Extra 1 | X | N/A |
| Extra 2 | X | N/A |
| Extra 3 | X | N/A |
| Groupe de produits | Configurable Products & Variants | |
| HELP CHAR | X | |
| Material Description | KZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX | |
| Motor size | Q | 160 kW |
| Nominal displacement | 0560 | 560 m³/h |
| Oil cooling port | C | Kit refroidiss. huile suppl |
| Oil flow switch port | Z | Non |
| Oil level switch port | H | 230/110 VAC HT |
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm |
Caractéristique | Valeur | Description |
|---|---|---|
| Packaging type | W | Boîtier en bois |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Poids brut KG | 938 | |
| Poids Net KG | 853 | |
| Power supply | D | SD 400V/3/50Hz |
| Product Class | LOS | LOS |
| Product Group | E62 | E62 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Protection moteur | H | INT69 E2 - vitesse variable |
| Refrigerant | F | Chargé avec un lubrifiant HC |
| Régulation de la puissance | I | Alimenté par onduleur - I |
| Series | K | Comp. à vis compact, série K |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | Kit de départ D.O.L. |
| STAT GROUP | 00642 | 00642 |
| Temperature range | Z | Appl. à très haute température |
| Type de produit | PAL | PALLADIO |
| Type de produit | PAL | |
| Typecode Part 1 | KZ3FW0560QDIC | |
| Typecode Part 2 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Version | 3 | Version à onduleur externe |
| Volumetric ratio | W | Rapport volumétrique 3,2 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 938 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 853 Kilogram |