Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61 COMMANDE D'AMBIANCE

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Classe de protectionIP20
DescriptionECA 61, panneau de contrôle à distance
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - Régulateurs électroniques
HomologationCE
Longueur de câble du bus [m]50 m
Marquage CEYes
Material DescriptionECA 61 COMMANDE D'AMBIANCE
Norme d’approbationEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Product line08
Caractéristique
Valeur
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]40 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-40 °C
Température de transport [°C] [Max.]70 °C
Température de transport [°C] [Min.]-40 °C
Type de produitECA 61
Version de montageMontage mural

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.246 Kilogram
Poids Net0.2 Kilogram
Volume0.954 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm