Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), AK-CC 210
084B8534
Fonction: Temp. multi-application, 4relais, Tension d’alimentation [V] AC: 115, Type de communication: MODBUS en option; LON en option, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20
084B8534
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Affichage avant | Oui |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Consommation électrique [VA] | 2.5 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Fonction | Temp. multi-application, 4relais |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Évaporateur et régulateur électronique |
| Homologation | C-TICKCEEACcURus |
| Homologué UL | Yes |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | AK-CC 210, Ref.Controller, 115V, M-Pack |
| Nº de dossier SCIP | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| Nom du produit | Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV) |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Case controller |
| Nombre max. d’évaporateurs | 1 Qté |
| Nombre max. de compresseurs | 2 Qté |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Température du support de la sonde | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| Tension d’alimentation [V] AC | 115 V |
| Type de communication | LON en optionMODBUS en option |
| Type de contrôleur | Régulateur de réfrigération (Temp) |
| Type de produit | AK-CC 210 |
| Zone d'application | Contrôle de la réfrigération |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.262 Kilogram |
| Poids Net | 0.211 Kilogram |
| Volume | 0.47 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428091350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |