Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Régulateur programm., 15relais, MCX152V

080G0319

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 8

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.001
1 Poids de la pile primaire kg0.001
Accessoires produitElectron. control accessories
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [W]27.0 W
Désignation du modèleMCX152V
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]14 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]18 Qté
FonctionRégulateur programmable
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationCE
Indice de protectionIP40
Kit de raccord080G0308
Kit de raccord inclusOui
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionDEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2
Méthode de montageRail DIN
Nom du produitRégulateur programm., 15relais
Présence de batteriesOui
Product lineElectronic Controllers and Services
Qté batteries1
Renseignements complémentairesBackup battery input
Sirènenon
Sorties analogiques (AO) [pc]6 Qté
Sorties numériques (DO) [pc]15 Qté
Substances de la liste candidate REACHNo
Temps d'horloge réelOui
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]110 V
Type d’affichageLCD
Type de communicationCANBUSMODBUSRS485
Type de produitMCX152V
Type ou nom de la pileLithium coin cell (CR1620)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut995 Gram
Poids Net777 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume4.951 Liter
EAN/UPC5715162711651