Danfoss logo
EVR 32-40 NC Solenoid valve - Version 2

Vanne solénoïde, EVR 32, 1 5/8 po, 16.7 m³/h, Fonction: NF

032L1104

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Matériau du corps: Fonte, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.2, Option en fonctionnement manuel: Non, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
BobineNo
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Compatibilité des lubrifiantsABMOPAGPAOPOEPVE
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Cv [gal/min]19.300 gal/min
Désignation du modèleVanne solénoïde soudé
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de l'orifice [mm]22.23 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrée [in]1 5/8 po
FluidesR1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Fluides frigorigènes homologués ULR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a
FonctionNF
Fonctionnement de la vanneServo-piston
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationEACUAUL
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEVR 32 1' 5/8 BR ODF
Matériau du corpsFonte
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Nº de dossier SCIPb1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEVR 32-40
Caractéristique
Valeur
Nom du programme piècesEVR
ODP min. [bar]0.200 bar
ODP min. [psi]2.900 psi
OPD max. [bar] 10W AC38 bar
OPD max. [bar] 20W DC17 bar
OPD max. [bar] bobine BJ/BX31 bar
OPD max. [psi] 10W AC550 psi
OPD max. [psi] 22W DC246 psi
OPD max. [psi] bobine BJ/BX450 psi
Option en fonctionnement manuelNon
Plage de température du fluide [°C] [Max.]105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.2 bar
Pression d’utilisation max. [psig]655 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille Sortie [in]1 5/8 po
Temp. Ambiante-40 - 80 °C
Type de passageDroit
Type de produitEVR 32
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Valeur du kv [m³/h]16.700 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.8 Kilogram
Poids Net4.42 Kilogram
Volume7.56 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428943192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm