Actuator, ICAD 600B
027X3000
Type de produit: ICAD 600B, Description du produit: Actuator
027X3000
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Câble | 118.11 in |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Description du produit | Actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | ICAD 600B w/disp. RS485, 9.8ft 3X cable |
| Nº de dossier SCIP | aaf4df04-232e-4c2f-a798-03522fc35abf |
| Nom du produit | Actuator |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICAD |
| Pièces inclues | Câble |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | ICAD 600B |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.06 Kilogram |
| Poids Net | 2.3 Kilogram |
| Volume | 28.238 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028963 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |