Danfoss logo
2-step solenoid valve ICLX - top part

Module fonctionnel, ICLX 40

027H4204

Module fonctionnel, Utilisé pour produits: ICV 40, Valeur du kv [m³/h]: 29

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Configuration en ouverture1 pas (réglage en option)À 2 temps (par défaut)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Cv [gal/min]33.600 gal/min
Degré d'ouverture étape 1 (~) [%]10 % RH
DescriptionFunction module
Description du produitModule fonctionnel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Fonctionnement de la vannePiloté par électrovanne
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Initialisation étape2Delta p < 1.25 bar (18 psig)
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
Caractéristique
Valeur
MarqueICV Flexline
Material DescriptionKIT REMPLACEMENT ICLX 40
Nº de dossier SCIP2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf
Nom du produitModule fonctionnel
Nom du produit dans le dossier SCIPICLX 32-65 Function module
Nom du programme piècesICLX
Option en fonctionnement manuelTige d'ouverture manuelle
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccordement pression pilote externeTubulure de soudage (port P2)
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
système d'actionneur2 modules électrovanne à commande pilote EVM
Type de produitICLX 40
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour les commentaires produitsAvec assemblage du haut
Utilisé pour produitsICV 40
Valeur du kv [m³/h]29.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.784 Kilogram
Poids Net3.572 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428483162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm