Danfoss logo
ICAD B + Cap with Display

Actuator, ICAD 1200B

027H0664

Type de produit: ICAD 1200B, Utilisé pour produits: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Type de communication: Bluetooth; Affichage

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICAD
AlimentationClass 2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connecteur électriqueM12
Courant d'alimentation [A]2.0 A
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [max.]20 mA
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [min.]4 mA
Description du produitactionneur électrique
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Document d'homologationCMIIT ID: 24J99ET9A001FCC ID: Y82-DA14531MODIC: 9576A-DA14531MOD
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Protective cover
FonctionDigital output
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
HomologationCEFCCRED EUTECUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Indice de protection Nema (~)6
Marquage CEYes
Material DescriptionICAD 1200B display BT Ethernet + cap
Nº de dossier SCIPaaf4df04-232e-4c2f-a798-03522fc35abf
Nom du produitActuator
Nom du produit dans le dossier SCIPICAD
Nom du programme piècesICM
Output configurationOpen drain
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Résistance de charge de l'entrée analogique de courant [Ohm]250 Ohm
Résistance de charge de l'entrée analogique de tension [Ohm]10 Ohm
Résistance de charge de la sortie analogique [Ohm]500 Ohm
Sortie numérique - charge résistive [Ohm]60 Ohm
Sortie numérique - charge résistive max. [mA]50 mA
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [max.]24 V
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [min.]5 V
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [max.]20 mA
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [min.]4 mA
Sorties numériques (DO) [pc]3 Qté
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [max.]10 V
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [min.]2 V
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.]10 % RH
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.]-15 % RH
Type d’affichageOLED
Type de communicationAffichageBluetoothETHERNET
Type de produitICAD 1200B
Utilisé pour produitsCVEICM 100ICM 125ICM 150ICM 40ICM 50ICM 65
Version du produit01

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.77 Kilogram
Poids Net2.39 Kilogram
Volume7.27 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255249894
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm