Actuator, ICAD 600B
027H0661
Type de produit: ICAD 600B, Utilisé pour produits: ICM 32; ICM 25; ICM 20, Type de communication: Bluetooth; RS485
027H0661
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICAD |
| Alimentation | Class 2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connecteur électrique | M12 |
| Courant d'alimentation [A] | 1.2 A |
| Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [max.] | 20 mA |
| Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [min.] | 4 mA |
| Description du produit | actionneur électrique |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Document d'homologation | CMIIT ID: 24J99ET9A003FCC ID: Y82-DA14531MODIC: 9576A-DA14531MOD |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | Protective cover |
| Fonction | Digital output |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Homologation | CEFCCRED EUTECUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Indice de protection Nema (~) | 6 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ICAD 600B no display BT RS485 + cap |
| Nº de dossier SCIP | aaf4df04-232e-4c2f-a798-03522fc35abf |
| Nom du produit | Actuator |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICAD |
| Nom du programme pièces | ICM |
| Output configuration | Open drain |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Résistance de charge de l'entrée analogique de courant [Ohm] | 250 Ohm |
| Résistance de charge de l'entrée analogique de tension [Ohm] | 10000 Ohm |
| Résistance de charge de la sortie analogique [Ohm] | 500 Ohm |
| Sortie numérique - charge résistive [Ohm] | 60 Ohm |
| Sortie numérique - charge résistive max. [mA] | 50 mA |
| Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [max.] | 24 V |
| Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [min.] | 5 V |
| Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [max.] | 20 mA |
| Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [min.] | 4 mA |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 3 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [max.] | 10 V |
| Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [min.] | 2 V |
| Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.] | 10 % RH |
| Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.] | -15 % RH |
| Type de communication | BluetoothRS485 |
| Type de produit | ICAD 600B |
| Utilisé pour produits | ICM 20ICM 25ICM 32 |
| Version du produit | 01 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.125 Kilogram |
| Poids Net | 1.745 Kilogram |
| Volume | 7.27 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255249832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |