Pièce de rechange, DCR, 48-F
023U1921
Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: DCR, Désignation du modèle: 48-F, Filtre déshydrateur, filtre
023U1921
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | 48-F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600R744 |
| Fluides frigorigènes sans huile | R1234ze(E)R134aR513AR515AR516A |
| Groupe de produits | Filtres déshydrateurs |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Joints inclus | Oui |
| Marque | ELIMINATOR |
| Material Description | CARTOUCHE 48 F IP8 |
| Nom du produit | Filtre déshydrateur, filtre |
| Nom du programme pièces | DCR |
| Pièces inclues | Joint en feutreJoint |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de la cartouche | 48 cu.in. |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Utilisé pour produits | DCR |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.397 Kilogram |
| Poids Net | 0.278 Kilogram |
| Volume | 2.811 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428004855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |