Danfoss logo
-product-details

020C5307

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
conception de brideCannelure
Connexion standardASME B 16.22
Désignation du modèleFlange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 3/8
Dimension du raccord [mm]35 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Forme de brideOvale
Groupe de produitsCheck valve accessories
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionOFC staging port flanges kit
Nom du produitFlange
Pièces inclues2 flanges ( 1 blind )
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spéc. matériauLaiton
Type de produitAccessory
Type de raccordSoudure
Utilisé pour les commentaires produits2 side ports
Utilisé pour produitsOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.768 Kilogram
Poids Net0.761 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.841 Liter
EAN/UPC5715162977705