Danfoss logo
Kit robinet thermostatique, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Droit-product-details

Kit robinet thermostatique, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Droit

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ConceptionDroit
Contenu2-elements
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
Design de la sondeRTRW-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanne½"
Fluide de la sondeLiquide
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
Nº de dossier SCIP4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPRLV-KS & RTRW-K Set
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]8 °C
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de conditionnementBlister
Type de produitRTRW-K + RLV-KS
Type de raccord unionSans raccord union
Type de raccordement à la vanneM30x1.5
Type de sondeSonde intégrée
Type de vannepas de vanne
Type RLVRLV-KS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.648 Kilogram
Poids Net0.648 Kilogram
Volume0.002 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm