Danfoss logo
013G2185 Artificial RTR-G + RTR 7090 DIN 20 angle

Kit robinet thermostatique, Artificiel, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Équerre

013G2185

RA-G 20 ET RA2944

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ConceptionÉquerre
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionRA-G 20 ET RA2944
Design de la sondeRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 20
Fluide de la sondeGaz
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Nº de dossier SCIP6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
Nom du produit dans le dossier SCIPRTR-G Set 1
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]5 °C
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de conditionnementArtificiel
Type de produitArtificiel GAS + RTR-G
Type de raccord unionStandard
Type de raccordement à la vanneRA
Type de sondeSonde intégrée
Type de vanneRTR-N
Type RLVpas de RLV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.6 Kilogram
Poids Net0.6 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm