Danfoss logo
RA-N 20 sensor set Straight

Kit robinet thermostatique, Artificiel, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Droit

013G2176

JEU RA-N 20 S (VANNE ET SONDE)

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ConceptionDroit
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionJEU RA-N 20 S (VANNE ET SONDE)
Design de la sondeRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 20
Fluide de la sondeGaz
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
Nº de dossier SCIPcd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
Nom du produit dans le dossier SCIPRTR-N Set 2
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]5 °C
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de conditionnementArtificiel
Type de produitArtificiel GAS + RTR-N
Type de raccord unionStandard
Type de raccordement à la vanneRA
Type de sondeSonde intégrée
Type de vanneRTR-N
Type RLVpas de RLV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.574 Kilogram
Poids Net0.574 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm