Danfoss logo
013G2173 Artificial RTR-N + RTR 7090 angle

Kit robinet thermostatique, Artificiel, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Équerre

013G2173

JEU RA-N 15 A (VANNE ET SONDE)

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ConceptionÉquerre
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionJEU RA-N 15 A (VANNE ET SONDE)
Design de la sondeRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 15
Fluide de la sondeGaz
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionRA-N 15 A set (valve and sensor)
Nº de dossier SCIPcd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
Nom du produit dans le dossier SCIPRTR-N Set 2
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]5 °C
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de conditionnementArtificiel
Type de produitArtificiel GAS + RTR-N
Type de raccord unionStandard
Type de raccordement à la vanneRA
Type de sondeSonde intégrée
Type de vanneRTR-N
Type RLVpas de RLV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.402 Kilogram
Poids Net0.402 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm