Danfoss logo
013G2145 RTR-G 20 Valve and sensor angle

Kit robinet thermostatique, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Équerre

013G2145

JEU RTR-G 20 A (VANNE ET SONDE)

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ConceptionÉquerre
Conformité RoHS ChineOut of scope
Contenu2-elements
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionJEU RTR-G 20 A (VANNE ET SONDE)
Design de la sondeRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 20
Fluide de la sondeGaz
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Marquage CENo
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionRA-G 20 A set (valve and sensor)
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]5 °C
Type de conditionnementBlister
Type de produitGas + RTR-G
Type de raccord unionStandard
Type de raccordement à la vanneRA
Type de sondeSonde intégrée
Type de vanneRTR-G
Type RLVpas de RLV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.72 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net0.72 Kilogram