Danfoss logo
Shut-off ball valve GBC 54s

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 54s E

009L9029

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 54, Dimensions de sortie [mm]: 54, Entrée [in]: 2 1/8 po, Taille Sortie [in]: 2 1/8 po

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accès à la source de flamme EN13463-3Oui
Accessoires produitAccessoires pour vannes BM/GBC
Angle of the valve (EF020157)0
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Cv [gal/min]277.570 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]54.00 mm
Dimensions de sortie [mm]54.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)2 Qté
Entrée [in]2 1/8 po
Equip.Cap w. wire seal
Fire-safe (EF022262)FALSE
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR245faR32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A
Fluides frigorigènes homologués ULR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A
Fluides frigorigènes sans huileR516A
FluxBidirectionnel
FM quality mark (EF021905)FALSE
Grease-free (EF023842)FALSE
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes de régulation et d'arrêt
HomologationHomologué C UL USCEEACUA
Homologué ULYes
Housing material (EF001596)Brass
Indicateur de direction du débitFlèche 2 voies estampée
KIWA certified (EFNL0001)FALSE
LPCB quality mark (EF021909)FALSE
MaintenablePièces de rechange pour vannes BM/GBC
Marquage CEYes
Material ball seal (EF025195)Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Material DescriptionGBC 54S-E 2'' 1/8' A2L
Material quality (EF001257)Other
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordCuivre
Max. media temp. Oil free [°C]150 °C
Medically clean (EF022628)FALSE
Model (EF000010)Straight
Nº de dossier SCIPcd366ef8-4459-476d-a84f-e93798ef01dc
Nom du produitVanne d'arrêt à boisseau sphérique
Nom du produit dans le dossier SCIPGBC V2 16s-79s & 6s E-79s E without AP
Option de montage panneauM6 × 1.0 (2 PC)
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]710 psig
Prise de pressionnon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in]2 1/8 po
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002)FALSE
Type de passageDroit
Type de produitGBC 54s E
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
UL quality mark (EF021907)FALSE
ULC quality mark (EF021908)FALSE
Valeur du kv [m³/h]240.110 m³/h
VdS quality mark (EFDE0010)FALSE
With coupling connection 1 (EF021872)TRUE
With coupling connection 2 (EF021873)TRUE
With drain possibility (connection) (EF022470)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With filter (EF006013)FALSE
With insulation shell (EF014519)FALSE
With non-return valve (EF024841)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.81 Kilogram
Poids Net4.2 Kilogram
Volume8.512 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428659154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm