Danfoss logo

009L6157

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideCannelure
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN
Désignation du modèleFlange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]4 in
Dimension du raccord [mm]108 mm
Dimension StayboltM16 x 90 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Forme de brideCarré
Groupe de produitsCheck valve accessories
Caractéristique
Valeur
HomologationcURus reconnu
Marquage CEYes
Material DescriptionFlange set 4 in for OFB EN
Nº de dossier SCIPaa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
Nom du produitFlange set
Nom du produit dans le dossier SCIPOFB
Pièces inclues1bride
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spéc. matériauAcier inox
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAccessory
Type de raccordSoudure
Utilisé pour produitsOFB 80

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.565 Kilogram
Poids Net4.32 Kilogram
Volume5.161 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255154839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm