Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Nom régulateur ECS: ECL

144H3486

Type de produit: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]890 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]905 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Matériau capotSans
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP7008d8ee-e7a1-49b7-a2a5-4e57efad2810
Nom du produit dans le dossier SCIPBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Nom régulateur ECSECL
Option capotNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]400 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion chauffage urbainG1"
Taille connexion circulationG3/4"
Taille connexion ECSG1"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Taille tuyau ECSØ28
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de connexion (2)G filetage interne
Type de produitTermix BV-FI
Type de taille de stationType 8 E-CP
Type ECH. ECST137L-1 60 G1"*20 H
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut60 Kilogram
Poids Net59 Kilogram
Volume0.322 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715628033730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm