Danfoss logo
Danfoss Ally™-product-category

Danfoss Ally™

La tête électronique Danfoss Ally™ est un thermostat de radiateur connecté à usage résidentiel.

La tête électronique Danfoss Ally™ est alimentée par piles, compacte et aisément maniable à l’aide d’une poignée manuelle et d’un seul bouton. Le thermostat de radiateur Danfoss Ally ™ est un produit certifié Zigbee, compatible avec Danfoss Ally Gateway ™ et avec des systèmes certifiés tiers utilisant la technologie Zigbee.

La tête électronique Danfoss Ally™ est facile à installer : 30 secondes suffisent ! Des adaptateurs sont disponibles pour toutes les vannes thermostatiques produites par Danfoss et pour la plupart des robinets de radiateur d’autres marques.

Features and benefits

  • Programmation et contrôle via une passerelle ZigBee, avec mode manuel pour une utilisation locale.
  • Fonctionnement écoénergétique grâce à une régulation de température précise par PID et à un apprentissage adaptatif
  • Facile à installer et facile à utiliser
  • Fonction d'ouverture de fenêtre et fonction d'exercice de la valve
  • Écran LCD rétroéclairé facile à lire avec rotation à 180°
  • Plage de température min./max. réglable
  • Fonctions de verrouillage enfant et de protection contre le gel
  • Autonomie de la batterie jusqu'à 2 ans avec alerte visuelle de batterie faible
  • Mise à jour logicielle possible
  • Certifié Eu.bac – Numéro de licence 24186, niveau CA 0,4