Thermostats and Sensors
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
La tête électronique Danfoss Ally™ est un thermostat de radiateur connecté à usage résidentiel.
La tête électronique Danfoss Ally™ est alimentée par piles, compacte et aisément maniable à l’aide d’une poignée manuelle et d’un seul bouton. Le thermostat de radiateur Danfoss Ally ™ est un produit certifié Zigbee, compatible avec Danfoss Ally Gateway ™ et avec des systèmes certifiés tiers utilisant la technologie Zigbee.
La tête électronique Danfoss Ally™ est facile à installer : 30 secondes suffisent ! Des adaptateurs sont disponibles pour toutes les vannes thermostatiques produites par Danfoss et pour la plupart des robinets de radiateur d’autres marques.
Danfoss Ally™ Room Sensor
The Danfoss Ally™ Room Sensor is an indoor electronic sensor for measuring room temperature and humidity.
The room sensor is a part of the Danfoss Ally™ system, which is used for wireless linking and controlling of heating systems in a residential and light commercial buildings.
The Danfoss Ally™ Room Sensor has a built-in temperature and humidity sensor, which measures ambient temperature and humidity. It allows you to increase the indoor comfort and control the heating in the room where installed.
The Danfoss Ally™ Room Sensor is a Zigbee certified product, compatible with the Danfoss Ally™ Gateway and with the third party certified systems using a Zigbee technology. It is a battery powered device, compact, easy to install and an ideal for the covered radiators as an external temperature measurement solution.