RA-G
Les vannes à faible perte de charge RA-G sont prévues pour des installations monotubes.
Toutes les vannes RA-G s'adaptent à tous les éléments thermostatiques de la série RA.
Les vannes RA-G sont munies de capuchons de protection de couleur grise. Ce capuchon de protection ne doit pas être utilisé comme dispositif manuel de fermeture. Un dispositif manuel de fermeture est disponible (code nº 013G3300).
La tige de pression du presse-étoupe est en acier au chrome et le joint torique est lubrifié. Le presse-étoupe à joint torique peut être remplacé sans vidanger l'installation.
Pour éviter dépôts et corrosion, la composition de l'eau chaude doit être conforme aux recommandations VDI 2035. L'eau ne doit pas contenir d'huile minérale.
Features and benefits
- Compatible avec tous les capteurs thermostatiques de la série RA pour une intégration système flexible
- La conception du joint d'étanchéité facilitant l'entretien réduit les temps d'arrêt et les coûts de maintenance
- Les composants internes résistants à la corrosion garantissent des performances durables et fiables