Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET Actionneur pour l’optimisation intelligente de l’utilisation de la sous-station de refroidissement et de chauffage urbain. Réglage automatique de la pression différentielle (Δp) sur les régulateurs AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 et AFQMP 2 utilisés dans les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains (DHC).
Solution pour les systèmes de chauffage urbain dynamiques dotés d’une large plage de débit min.-max. (eau chaude sanitaire) et pour les systèmes munis d’équipements de contrôle mal dimensionnés (vannes de régulation mal dimensionnées, choix et caractéristiques de vanne erronés, faible ratio de contrôle...).
La fonction de stabilisation automatique contrôle le signal de commande et stabilise les oscillations dans des conditions d’utilisation à charge partielle/faible, en réglant la Δp sur la vanne de régulation motorisée (MCV).
L’amélioration de l’utilisation de la MCV en temps réel et constant permet d’obtenir un contrôle plus stable sans oscillation et un débit adapté aux besoins réels (prévention des sur-débits).
Il en résulte des conditions de température stables du côté secondaire, une amélioration de ΔT du côté primaire et une durée de vie plus longue des équipements installés.
Features and benefits
- Fonction de stabilisation automatique
- Réglage min./max. de la Δp par le sélecteur de fin de course (limitation réglable de la course de l’actionneur de pression)
- Indication de position, signalisation par diode
- Protection thermique et contre les surcharges
- Opération manuelle électrique; bouton de réinitialisation externe
- Montage facile, pré-fixage avec la serrure à câble
- Sangle antirotation pour empêcher la rotation de l’actionneur
- Étalonnage automatique sur la course de l’actionneur pressostatique - temps de mise en service réduit
- Sans maintenance
- Signal d’entrée/de sortie de tension ou de courant Y/X