Vannes associées
Product types shown: 1

MSV-F2
Les vannes MSV-F2 sont des vannes de préréglage manuelles dotées de raccords à bride. Elles servent à équilibrer le débit des installations de chauffage et de climatisation.
Les vannes disposent d’un indicateur de position et d’un limiteur de course de série. Le volant de la vanne est intégré au limiteur de course.
Le réglage peut être verrouillé. Les caractéristiques de la vanne sont configurées dans l’appareil de mesure PFM 1000/PFM 100. Les vannes sont exemptes d’amiante.
Fonction d’arrêt.