Détendeur thermostatique, TGE, R410A
067N0150
Plage de température [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 37, Égalisation de la pression: Égalisation externe
067N0150
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires TXV |
| Capacité de l'orifice [kW] | 37.00 kW |
| Capacité de l'orifice [TR] | 11.00 TR |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Conditions de puissance nominale Plage N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
| Égalisation de la pression | Égalisation externe |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Entrée [in] | 5/8 po |
| Fluides | R410A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R410A |
| Flux | Bidirectionnel |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | Homologué C UL USEACUA |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Longueur du tube capilaire | 118.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 3 mm |
| Maintenable | Non |
| Material Description | TGE 11 ExpansionValve Solder M/12 |
| Matériau du corps | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Cuivre |
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
| Pièces inclues | collier de bulbe |
| Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
| Port équilibré [Oui/Non] | Oui |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Taille de l'orifice | 9 |
| Taille Sortie [in] | 7/8 po |
| Température max. de l'élément [°C] | 110 °C |
| Température max. de l'élément [°F] | 230 °F |
| Type d'égalisation | à braser, ODF |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | TGE |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.484 Kilogram |
| Poids Net | 0.397 Kilogram |
| Volume | 1.739 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |