Danfoss logo
Sight glass; SGI 22s_014-0130, 014-0206, 014-1796

SGH 22s, Voyant d'huile, À braser, ODF, 22 mm, à braser, ODM, 22 mm

014-1796

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22, Type de Sortie: à braser, ODM, Dimensions de sortie [mm]: 22, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 54

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]22.00 mm
Dimensions de sortie [mm]22.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)54 Qté
Entrée [in]7/8 po
FluidesR410A
Groupe de produitsVoyants liquides
indicateur d'humiditéVoyant N
Jaune : conditions d'humidité min. à 25°CR410A: 266 ppm
Jaune : conditions d'humidité min. à 43°CR410A: 540 ppm
MaintenableNon
Material DescriptionSGH 22S 7/8"BR IP54 >Remp par 014L1206
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nom du produitVoyant d'huile
Nom du produit dans le dossier SCIPSG & SGP with indicator
Plage de température [°C] [Max.]80 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]175 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]46.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille Sortie [in]7/8 po
Type de produitSGH 22s
Type de Sortieà braser, ODM
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Vert: humidité max. à 25°CR410A: 66 ppm
Vert: humidité max. à 43°CR410A: 135 ppm

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.357 Kilogram
Poids Net0.249 Kilogram
Volume0.417 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428289214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm