Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Détecteur de gaz, DGS

080Z2830

Type de capteur 1: Infrarouge, Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1: 0 - 20000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alarme limite basse [ppm] sonde 15000 ppm
Alarme limite haute [ppm] sonde 15000 ppm
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation électrique [A]0.25 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR744
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsSondes
HomologationCEETL
Humidité relative (HR) [%] [max.]90 % RH
Humidité relative (HR) [%] [min.]15 % RH
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2
Nom du produitDétecteur de gaz
Pièces incluesPresse-étoupes de câbleCert. calibrage
Caractéristique
Valeur
Plage de température [°C] [Max.]50 °C
Plage de température [°C] [Min.]-35 °C
Plage de température [°F] [max.]122 °F
Plage de température [°F] [min.]-31 °F
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.]20000 ppm
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.]0 ppm
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temps de réponse [s]0 s
Tension d’alimentation [V] AC [max.]27 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]21 V
Type de capteur 1Infrarouge
Type de produitDGS
Version du capteur de détection de gazR744

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut373 Gram
Poids Net263 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume1.24 Liter
EAN/UPC5715162982761