Danfoss logo
DGS-product-category

DGS

Les capteurs DGS peuvent être utilisés dans des systèmes autonomes ou intégrés, où une surveillance automatique continue en temps réel avec le système de contrôle et de surveillance de la réfrigération Danfoss ADAP-KOOL® et/ou les systèmes de gestion des bâtiments est appliquée.

DGS aide ses clients à se conformer aux réglementations sur les gaz fluorés et aux exigences en matière de santé et de sécurité pour les systèmes nouveaux ou existants dans les supermarchés, les installations de réfrigération industrielle, les entrepôts frigorifiques et les zones d'application spéciales.

Features and benefits

  • Large gamme de gaz détectables - halocarbures, dioxyde de carbone et hydrocarbures
  • Modbus RTU RS485
  • 1 sortie analogique
  • Capteur à distance jusqu'à 15 m
  • Les technologies de détection varient pour optimiser la détection des gaz en termes de performance et de coût