Danfoss logo
Pressure Sensor DST P110, Solder

Transmetteur de pression, DST P110, 0 bar - 27.6 bar, 0 psi - 400 psi

075G4024

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: À braser, ODM, Dim. du raccord de pression: Tube à braser, Spécifications clés: DST P110-CC36-C2EB07-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBrocheB
Cable length (EF000536)0
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBrocheA
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur du connecteur électriqueBlack
Degree of protection (IP) (EF005474)IP69K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pressionTube à braser
Electrical connection (EF003701)Other
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)55 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)27.58
Flange compression class (EF020149)Other
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP69K
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P110 (0 to 400 psi SG) Solder
Matériau du boîtier304L
Matériau en contact avec le fluide304L/316L
Max. overpressure (EF022533)110.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-27.58
Niveau de clipage bas8.00
Niveau de clipage haut92.00
Niveau de signal d'erreur95.00
Nom du produitTransmetteur de pression
Output signal (EF000506)Other
Plage de pression [bar] [Max.]27.60 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]400.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.]135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]110.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]1600 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique075G1048
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardPour tube à braser
Raccords électriques standards150.2 SERIES
Ratiométrique d'alimentation V [%] [max.]90.0 % RH
Ratiométrique d'alimentation V [%] [min.]10.0 % RH
Readable (EF024476)FALSE
Signal SortieRatio metric
Sortie positiveBrocheC
Spécifications clésDST P110-CC36-C2EB07-0
Substances de la liste candidate REACHNo
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage [V] DC5.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
TEB dans CTR ±PE [%]3.00 % RH
Temps de réponse max. [ms]2 ms
Thread size (EF022694)Other
Type de produitDST P110
Type de raccord de pressionÀ braser, ODM
Vibration-amortissementNo
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.073 Kilogram
Poids Net0.058 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424047993
Proposition 65No significant risk