Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

OP-HJZ064D39V

115F0307

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 380/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBPMBP
Code électriqueV
Compressor modelMTZ064-9
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]375 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]6300 m³/h
DescriptionOP-HJZ064D39V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]457 mm
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]380 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.85 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.89 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ064D39V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)10.81 kW
Model numberOP-HJZ064D39V
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurJ8
Type de produitOptyma™ D39
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]400 V
VersionD39
VersionDescriptionD39 : Optyma – version standard + coffret électrique complet
Volume du réservoir [L]8.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut107 Kilogram
Poids Net94 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm