Danfoss logo
OP-MGZD171MTA02D/E - OP-LGHD271NTA02D

OP-MGZD171

114X5072

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueE
Compressor modelMTZ100
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]490 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]650 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]8200 m³/h
DescriptionOP-MGZD171MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]400 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]671.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]2.36 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]2.96 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]800.0 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionMGZD171MT A02E OP PRESSOSTAT TRI/MONO
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MCC22 A
Model numberOP-MGZD171
Nº de dossier SCIP59dfc86e-253e-490b-b931-0430596b4bd0
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A02 M3
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1200.00 mm
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]85 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]5/8 in
RLA15.7 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-1/8 in
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]400 V
Tension 50Hz [V] [max.]400 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurM3
Type de produitOptyma™ A02 (Fin and tube)
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]400 V
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma avec réservoir + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut148.5 Kilogram
Poids Net144 Kilogram
Volume938.74 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428564120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm