OP-LCHC021
114X1601
Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
114X1601
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | LBP |
| Approbation du réservoir | CE |
| Code électrique | G |
| Compressor model | SC21CL |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 29 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
| Description | OP-LCHC021SCA01G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 300 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 207 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R404AR452A |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologation | CEEAC |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.18 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.52 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | OP-LCHC021SCA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model number | OP-LCHC021 |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Produit identique | 114X1565 |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] | 14 W |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/4 in |
| RLA | 4 A |
| Segment d’application | Application basse température |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 300.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/8 in |
| Tension 50Hz [V] | 207 V |
| Tension 50Hz [V] [max.] | 253 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max] | 253 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
| Type de condenseur | BG_6 |
| Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
| Type de produit | Optyma™ A01 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 253 V |
| VersionDescription | A01 : Optyma avec tuyauteries cuivre pour contrôle de pression KP + vannes d'arrêt sur les lignes d'aspiration et liquide + réservoir + boîte de raccordement |
| Volume du réservoir [L] | 1.1 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 33 Kilogram |
| Poids Net | 23 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 142.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565363 |