Danfoss logo
OP-MCGC007NLA04G - 114X0256

OP-MCGC007NLA04G

114X0256

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R134a; R513A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Code électriqueG
Compressor modelNL7.3MF
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]24 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]420 m³/h
DescriptionOP-MCGC007NLA04G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]200 mm
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]220 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR513A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.38 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HomologationCE
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.19 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC007NLA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC007NLA04G
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 1m de distance) [db(A)]56 dBA
Nº de dossier SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Phases du compresseur1
Phases du ventilateur1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]27 W
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]5 W
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]200.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/16 in
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]220 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]220 V
Type de condenseurBG_2
Type de produitOptyma™ A04
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]240 V
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 avec KP17WB + kit FSA + cordon d'alimentation

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut19.4 Kilogram
Poids Net19 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume33.521 Liter
EAN/UPC5715255133681