Danfoss logo
LJJM0150UWH000N&Q - LJJM0200UWH000N&Q

LJJM0200UWH000Q

114N6133

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A; R454C; R455A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsLBP
Code électriqueQ
Compressor modelNTZ068-3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]170 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]2400 m³/h
DescriptionLJJM0200UWH000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]350 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™ Slim
FluidesR404AR452AR454CR455A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.20 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.84 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionLJJM0200UWH000Q NTZ068-3
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Model numberLJJM0200UWH000Q
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Raccordement de la conduite de liquide [in]3/8 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]350.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/8 in
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]110 V
Type de condenseurD8
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ Slim WH
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionDescriptionWH : WG + accumulateur d'aspiration pour modèles LBP
Volume du réservoir [L]3.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut96 Kilogram
Poids Net81 Kilogram
Volume197.426 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255122111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm