Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSIM044MLW05E

114X7268

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCEEAC
Code électriqueE
Compressor Low pressure volume (L)2.30 L
Compressor modelMLZ019T4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]110 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]3300 m³/h
DescriptionOP-MSIM044MLW05E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.17
FluidesR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]690.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HomologationCE
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.47 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]464.0 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-MSIM044MLW05E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)4.6 kW
MCC9.5 A
Caractéristique
Valeur
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-MSIM044MLW05E
Nº de dossier SCIP517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Nom du produitPackage unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA W05
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1079.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]68 W
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
Receiver typeVertical
Régulation de la puissanceVitesse fixe
RLA6.1 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]3/4 in
Tension 50Hz [V]380 V
Tension 50Hz [V] [max.]440 V
Type de condenseurD7
Type de grille/capot du ventilateurB2
Type de produitOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]440 V
VersionW05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack – version standard
Volume (L)0.097 L
Volume du réservoir [L]3.4 L
Volume interne du condenseur0.58 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut95 Kilogram
Poids Net70 Kilogram
Volume552.636 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424586232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm