Danfoss logo
 OP-MBAC1200UWM000Q & OP-MBAC1200UWM000R

OP-MBAC1200UWM000Q

114N1050

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R744

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]190-210V D /3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
Application AWEFExtérieur
ApplicationsMBP
Code électriqueQ
Compressor modelUL-HGX24/90 S 12 CO2 T
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]8500 m³/h
DescriptionOP-MBAC1200UWM000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]630 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™ iCO2
FluidesR744
Fréquence [Hz]60 Hz
Full Load Amps (FLA) (Fan) [A]6.8 A (2x3.4)
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]1881.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationUL
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]3.40 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]1821.0 mm
Material DescriptionOP-MBAC1200UWM000Q
Max Circuit Ampacity (MCA) [A]73.05 A
Max fuse rating (MOP) [A]125 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MBAC1200UWM000Q
Caractéristique
Valeur
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 10m de distance) [db(A)]54 dBA
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 1m de distance) [db(A)]74 dBA
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Oil Pod Volume (L)5.0 L
Oil separator volume [L]1.30 L
Oil typeBOCKlub E85
Phase3
Plateforme de vitesseVariable-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]967.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]810 W
Raccordement de la conduite de liquide [in]5/8 in
Régulation de la puissanceInverter
RLA53 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Suction Accumulator Volume (L)13.0 L
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]630.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]3/4 in
Type de produitOptyma™ iCO2 WM
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionWM000
VersionDescriptionWM000 : R744 BOCK semi-hermetic compressor outdoor enclosure
Volume du réservoir [L]30.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut700 Kilogram
Poids Net679 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume4950.29 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm