Vanne solénoïde, EV222B, Fonction: NF, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM
032U8529
Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Homologation: PED; CE, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
032U8529
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Actionneur | B |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Cv [gal/min] | 20.800 gal/min |
| Désignation du modèle | EV222B 32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dimension du raccord [in] | 1 1/4 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 32.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Flux | Mono-directionnel |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1 1/4 in |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | CEPED |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | EV222B 32 SS G 114FNC 000 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Matériau du joint | FKM |
| Matériau du raccord | Acier inoxydable |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du programme pièces | EV222B |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Observations sur la tolérance du fluide | Fluide agressifMédia contaminé |
| Orifice d'égalisation ouvert/fermé | Orifice d'égalisation en option |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | 0 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | 32 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 10.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 145 psig |
| Pression de test max. [bar] | 15.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 217.5 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Recommandations de fluides | Technical & Soft Water |
| Spécifications clés | EV222B 32SS G 114F NC000 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Température ambiante max. [°C] | 60 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 140 °F |
| Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 1000 ms |
| Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 2500 ms |
| Type de produit | EV222B |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.225 Kilogram |
| Poids Net | 1.825 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702423124473 |