Vanne solénoïde, EV250B, Fonction: NF, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM
032U5262
Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Homologation: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; EAC, Matériau du corps: Laiton DZR, Fonctionnement: Commande par membrane attelée, Nombre de voies: 2/2
032U5262
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
| Actionneur | B |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Désignation du modèle | EV250B 12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dimension du raccord [in] | 1/2 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 12.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement | Commande par membrane attelée |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1/2 in |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | DNVGL-CG-0339EACSINTEFUL |
| Homologué UL | Yes |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Material Description | Valve EV250B 12BD N 12E NC000 |
| Matériau du corps | Laiton DZR |
| Matériau du joint | EPDM |
| Matériau du raccord | Laiton DZR |
| Nº de dossier SCIP | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EV250B NC - solenoid valve |
| Nom du programme pièces | EV250B |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Observations sur la tolérance du fluide | -30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barFluide légèrement agressif |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 140 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 284 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 15.5 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 225 psig |
| Pression de test max. [bar] | 15.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 218.0 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Recommandations de fluides | Technical & Soft Water |
| Spécifications clés | EV250B 12BD N 12E NC000 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Température ambiante max. [°C] | 80 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 176 °F |
| Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 100 ms |
| Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 100 ms |
| Type de produit | EV250B |
| Type de raccord | NPT |
| Valeur du kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.631 Kilogram |
| Poids Net | 0.577 Kilogram |
| Volume | 0.88 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423192243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |