Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

Vanne solénoïde, EV310B, Fonction: NF, G, 3/8, 0.15 m³/h, FKM

032U4907

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 3/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurB
ApplicationOuvert
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]0.170 gal/min
Désignation du modèleEV310B 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]232.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]3/8
Dimensions de l'orifice [mm]2.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)16 Qté
FonctionNF
FonctionnementÀ commande directe
Fraction de dimensions de l'orifice [in]5/64 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEV310B 2.0B G 38F NC000
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointFKM
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIPb14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Nom du produitVanne solénoïde
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPEV310B - solenoid valve
Nom du programme piècesEV310B
Nombre de voies3/2
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]16.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]232 psig
Pression de test max. [bar]24.0 bar
Pression de test max. [psig]348.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]16.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesOil,Comp.Air,Vacuum
Spécifications clésEV310B 2B G 38F NC000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Température ambiante max. [°C]40 °C
Température ambiante max. [°F]104 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]20 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]20 ms
Type de produitEV310B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]0.150 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.32 Kilogram
Poids Net0.294 Kilogram
Volume0.283 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423179602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm