Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, G1/4 brass without coil

Vanne solénoïde, EV225B, Fonction: NF, G, 1/4, 0.9 m³/h, PTFE

032U3802

Recommandations de fluides: Vapeur, Homologation: UL; UR, Matériau du corps: Laiton DZR, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ActionneurB
ApplicationOuvert
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]1.040 gal/min
Désignation du modèleEV225B 6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.350 psi
Dimension du raccord [in]1/4
Dimensions de l'orifice [mm]6.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)15 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]1/4 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationULUR
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEV225B 6BD G14T NC000
Matériau du corpsLaiton DZR
Matériau du jointPTFE
Matériau du raccordLaiton DZR
Nº de dossier SCIP37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV225B - solenoid valve
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide légèrement agressif
Plage de température du fluide [°C] [Max.]185 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]365 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesVapeur
Spécifications clésEV225B 6BD G14T NC000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Température ambiante max. [°C]40 °C
Température ambiante max. [°F]104 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]20 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]20 ms
Type de produitEV225B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]0.900 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.517 Kilogram
Poids Net0.495 Kilogram
Volume0.338 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428472272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm