Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Vanne solénoïde, EV210B, Fonction: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, PTFE

032U3718

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: DNVGL-CG-0339, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ActionneurB
ApplicationCircuit fermé et / ou Vidange
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]0.090 gal/min
Désignation du modèleEV210B 1.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]580.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]1/4
Dimensions de l'orifice [mm]1.50 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
FonctionNO
FonctionnementÀ commande directe
Fraction de dimensions de l'orifice [in]1/16 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationDNVGL-CG-0339
Material DescriptionValve EV210B 1.5B G 14T NO000
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointPTFE
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIPeb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV210B brass NO - solenoid valve
Nom du programme piècesEV210B
Nombre de voies2/2
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]40.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]580 psig
Pression de test max. [bar]60.0 bar
Pression de test max. [psig]870.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]40.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesOil,Comp.Air,Vacuum
Sortie int./ext.Interne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Type de produitEV210B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]0.080 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.182 Kilogram
Poids Net0.157 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428921770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm