Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Vanne solénoïde, EV210B, Fonction: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

032U3636

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: DNVGL-CG-0339; GL, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurB
ApplicationCircuit fermé et / ou Vidange
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]0.170 gal/min
Désignation du modèleEV210B 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]174.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]1/4
Dimensions de l'orifice [mm]2.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNO
FonctionnementÀ commande directe
Fraction de dimensions de l'orifice [in]5/64 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationDNVGL-CG-0339GL
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEV210B 2.0B G14E NO000
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIPeb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV210B brass NO - solenoid valve
Nom du programme piècesEV210B
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideVapeur basse pression 140°C/3,6barMedium neutre
Plage de température du fluide [°C] [Max.]120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]508 psig
Pression de test max. [bar]52.5 bar
Pression de test max. [psig]761.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]12.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesWater & Brine
Spécifications clésEV210B 2B G 14E NO000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]20 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]20 ms
Type de produitEV210B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]0.150 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.17 Kilogram
Poids Net0.157 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423179473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm