Bobine d'électrovanne, BN024D, Boîte à borne, null: 24, Emballage multiple
018Z6964
Racc. Élect.: Boîte à borne, null: 24, Indice de protection: IP00
018Z6964
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Écrou et rupture |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conditions d'humidité relative | Sans condensation |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteur électrique | Entrée de câble vissée |
| Consommation électrique [W] CC | 14.0 W |
| Couleur | Bleu |
| Désignation du modèle | BN024D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre câble [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Diamètre de câble [mm] [max.] | 11.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 25 Qté |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | CEEACUA |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 97 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
| Indice de protection | IP00 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | BOBINE BN024D 24V CC 14W BAB |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
| Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
| Numéro pièce détaché | 018Z6964 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Boîte à borne |
| Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
| Section du conducteur [mm²] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
| Taux de service | Continu |
| Type de produit | BN024D |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.574 Kilogram |
| Poids Net | 0.537 Kilogram |
| Volume | 0.552 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422101000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |