Danfoss logo
High performance coil

Bobine d'électrovanne, BB048DS, Cosse DIN, null: 48, Emballage multiple

018F7389

Bobine d'électrovanne, Type de produit: BB048DS, null: 48, Indice de protection: IP00, Raccordement bobine: Cosse DIN

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineClip-on
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
ConformitéEN 60730-1
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] CC16.0 W
CouleurBleu
Désignation du modèleBB048DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)50 Qté
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACUA
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP00
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Material DescriptionCoil BB048DS 48V DC Box
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du programme piècesEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché018F7389
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC48.00 V
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Taux de serviceContinu
Type de produitBB048DS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.27 Kilogram
Poids Net0.252 Kilogram
Volume0.271 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255112464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm