Bobine d'électrovanne, BF012DS, Câble, 1.5 m, null: 12, Emballage multiple
018F6292
Racc. Élect.: Câble, null: 12, Indice de protection: IP67
018F6292
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Clip-on |
| Câble | 60.00 in |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité | EN 60730-1 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connecteur électrique | Câble 3 fils |
| Consommation électrique [W] CC | 15.0 W |
| Couleur | Bleu |
| Désignation du modèle | BF012DS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 6.6 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | UA |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
| Indice de protection | IP67 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du câble [m] | 1.500 m |
| Maintenable | Non |
| Material Description | Coil BF012DS 12V DC 1.5m Cable |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
| Nom du programme pièces | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
| Numéro pièce détaché | 018F6292 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Câble |
| Raccordement bobine | Cable |
| Section du conducteur [mm²] | 3 x 0.75 mm2 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taux de service | Continu |
| Type de produit | BF012DS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.418 Kilogram |
| Poids Net | 0.321 Kilogram |
| Volume | 1.967 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428025058 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |