Danfoss logo
MBC 8100

Thermostat, MBC 8100

061B809066

Plage de températures [°C]: 60 - 150, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel (PE) [K]6.0 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA
Indice de protectionIP65
Longueur de poche du capteur min. [in]3 in
Longueur de poche du capteur min. [mm]75 mm
Longueur raccord poche de capteur [mm]75 mm
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Matériau du doigt de gant de sondeLaiton
Nº de dossier SCIP18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Nom du produitThermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPMBC 8100 8000 Temperature Switch
Plage de température [°C] [Max.]150 °C
Plage de température [°C] [Min.]60 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température [°F] [max.]302 °F
Plage de température [°F] [min.]140 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. de la poche à bulbe1/2
Racc. Élect.Connecteur DIN
Raccord pour poche/tuyauM 18 x 1.5
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
RéarmementAuto
Réglages d'usine (PE) [°C]120.0 °C
Signal d'alarmeEn hausse
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Spécifications clés2611-1A00075
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesPg 11
Taux de contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Température max. du capteur [°C]250 °C
Température max. du capteur [°F]482.0 °F
Type de chargeAdsorption
Type de différentielFixé (valeur max.)
Type de produitMBC 8100
Type de racc. de la poche à bulbeG
Type de sondeSonde rigide

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.591 Kilogram
Poids Net0.224 Kilogram
Volume3.48 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428518925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm