Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B010966

Pressostat, MBC 5100

061B010966

Plage de pression de régulation: -0.2 - 1, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Application noteMarine
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel à la plage de réglage max. [bar]0.45 bar
Différentiel à la plage de réglage min. [bar]0.30 bar
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
Height (EF000040)139
HomologationRoHS ChineABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Indice de protectionIP65
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max. operating pressure (EF020449)15.0
Nº de dossier SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Caractéristique
Valeur
Plage de régulation [bar] Pe [max.]1.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.]0.10 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.]-0.02 MPa
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d'éclatement [bar]30.0 bar
Pression d’utilisation max. [bar]15.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]220 psig
Pression de test max. [bar] Pe15.0 bar
Pression de test max. [psig]218.0 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteur DIN
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
RéarmementAuto
Spé. Elec. standardEN 60947-5
Spécifications clés1011-2CB04
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesM20
Taux de contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Thread size (EF022694)1/4 inch
Type de produitMBC 5100
Type de raccord de pressionG
Width (EF000008)48

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.312 Kilogram
Poids Net0.262 Kilogram
Volume0.647 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423213689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm